Tabla de aislamiento THK: modelo TSD
Estructura del modelo

Es compatible con diferentes tamanos y tipos de objetos, por ejemplo, servidores, instrumentos de precision y obras de arte.
Las tablas de aislamiento modelo TSD solo tienen que situarse sobre el suelo y no requieren una instalacion especial.
Al poder conectarse entre si con facilidad, es posible instalar un aislamiento sismico sin tener que realizar grandes obras.
Caracteristicas
- No es necesario realizar instalaciones fijas.
- Facil instalacion
- Altura de tabla de solo 90 mm
- Sin mantenimiento
- Faciles de ampliar mediante union de tablas
- Soporta cargas de entre 30 y 1200kg
- Respuesta instantanea ante los temblores