Tabla de aislamiento THK: modelo TSD
Estructura del modelo

Soporte flexible para diferentes tamaños y número de objetos, como por ejemplo servidores, instrumentos de precisión y obras de arte.
Las tablas de aislamiento modelo TSD solo tienen que situarse sobre el suelo y no requieren medidas de construcción especiales.
Al poder conectarse entre sí con facilidad, es posible conseguir un aislamiento sísmico sin tener que llegar a cabo grandes obras.
Estructura de tabla de aislamiento

Especificaciones y dimensiones de la tabla de aislamiento
Tipo de instalación básico | ||
---|---|---|
Modelo | TSD-450 | TSD-400 |
Dimensiones de la unidad |
![]() |
![]() |
450 (anchura) x (450 (profundidad) x 80 (altura) | 400 (anchura) x 1000 (profundidad) x 90 (altura) | |
Capacidad de aislamiento sísmico | Respuesta a una aceleración de 0,2 G o menos para una aceleración de entrada de 0,8 G (el modelo TSD-450 cuenta con una aceleración de respuesta de 0,2 G o menos para una aceleración de entrada de 0,5 G) |
|
Desplazamiento máximo | ±200 mm (dirección X e Y) (TSD-450: ±150 mm) | |
Carga | 30 - 100 kg | 50 - 150 kg |
Dirección del aislamiento | Sentido horizontal | |
Masa de mesa | 20 kg | 45 kg |
Tipo de unión | ||
---|---|---|
Modelo | TSD-1000 | TSD-1200 |
Dimensiones de la unidad |
![]() |
![]() |
1000 (anchura) x 1000 (profundidad) x 90 (altura) | 1200 (anchura) x 1190 (profundidad) x 90 (altura) | |
Capacidad de aislamiento sísmico | Aceleración de respuesta de 0,2 G o menos para una aceleración de entrada de 0,8 G | |
Desplazamiento máximo | ±200 mm (dirección X e Y) (TSD-450: ±150 mm) | |
Carga | 300 - 1200 kg* | |
Dirección del aislamiento | Sentido horizontal | |
Masa de mesa | 90 kg | 110 kg |
*Consúltenos para cargas de más de 800 kg.