THK Global

Sanitario

Equipo médico

 

Las avanzadas tecnologías médicas y herramientas para doctores así como los dispositivos de asistencia reducen la carga de los cuidadores. El progreso en servicios médicos, incluidos los aparatos médicos informatizados, protege la vida de las personas. Los productos de THK cumplen los estándares más elevados de fiabilidad necesarios para los aparatos médicos.


Equipos de rayos X

Nuestras guías LM y los rodamientos de rodillos cruzados se utilizan para el movimiento de los receptores de rayos X. De este modo la máquina de rayos X puede mover las unidades de transmisor y receptor de rayos en cualquier dirección y realizar imágenes desde cualquier ángulo, independientemente de la posición del paciente. Cuando se utilizan los productos de THK, también se reducen las vibraciones y el ruido de la máquina, con lo que se eliminan las preocupaciones del paciente.

Equipo de análisis hematológico automático

Nuestros chaveteros de bolas y tuercas intercambiables se utilizan para el transporte vertical de inyectores de reactivos en equipos de pruebas hematológicas. El eje nervado puede suprimir las vibraciones al final del inyector cuando se detiene y las tuercas intercambiables de husillo deslizante han permitido la creación de mecanismos de alimentación a alta velocidad muy suaves.

Escáneres CT de rayos X médicos

Un escáner CT de rayos X es un dispositivo individual que cubre todo el cuerpo del paciente e incluye un escáner de tomografía computada (CT) y equipo de angiografía para el diagnóstico del sistema circulatorio. En estos dispositivos, se utilizan las guías LM de THK en la sección de movimiento longitudinal que mueve al paciente en la camilla durante el proceso de escaneado. Como las guías pueden reducir las vibraciones y el ruido durante el movimiento del sistema, ayudan a calmar las preocupaciones del paciente.

Instalaciones de baño con soporte para sillas de ruedas eléctricas

Nuestro husillo de bolas se utiliza en las instalaciones de baño con ascensores eléctricos. El uso del eje estriado como polo de elevación permite un diseño compacto de las instalaciones.

Robots de apoyo a la cirugía

Durante la colocación de los huesos, el médico utiliza una gran presión para colocarlos. La dosis de radiación absorbida durante la radiografía también ha sido problemática. Para resolver estos problemas, se han desarrollado robots de apoyo a la cirugía. Mediante el uso de guías LM y actuadores de LM, los robots de apoyo a la cirugía pueden ser potentes y también compactos. Esto proporciona una precisión elevada durante la cirugía y capacidad de reproducir fiablemente los movimientos del médico.

Productos utilizados

Guía LM

Guía LM

La guía LM es nuestro producto principal e incorpora un componente con un movimiento basculante lineal que se utiliza por primera vez en el mundo.

Husillo de bolas

Husillo de bolas

El husillo de bolas es un husillo de avance sumamente eficiente en el que la bola realiza un movimiento basculante entre el eje del husillo y la tuerca.


Eje nervado

Eje nervado

El eje nervado es un cojinete estriado con una guía de rodamientos.

Rodamiento de rodillos cruzados

Rodamiento de rodillos cruzados

El rodamiento de rodillos cruzados es un cojinete de rodillos con gran precisión de rotación capaz de soportar cargas en todas las direcciones.


Tuerca intercambiable

Tuerca intercambiable

La tuerca intercambiable es un husillo de avance deslizante con un ángulo de paso de 45 grados que no resulta fácil de obtener mediante mecanizado.