Otros sectores de fabricación
Los sistemas de movimiento lineal de THK también se utilizan en dispositivos de procesamiento y mecanizado especiales bastante distintos de las máquinas-herramienta, robots industriales y otros equipos de fabricación de empleo general. Podemos suministrar soluciones para cumplir las especificaciones de equipo para cualquier finalidad especial.
Máquinas de tintura
Una máquina de tintura transfiere material en un depósito de tintura durante el proceso de tintado para las prendas con cierres. En vez de los seguidores de leva tradicionales, se utiliza el modelo JR de guía LM en la guía para el movimiento horizontal de las prendas con el fin de reducir el juego y las vibraciones de la máquina. Las guías LM con jaula de bolas también se utilizan en el eje vertical para la transferencia de prendas al depósito de tintura.
Cortadoras de piedra
Nuestras guías LM con jaula de bolas se utilizan en las guías de los ejes X, Y y Z de las cortadoras de piedra que realizan su operación gradualmente mediante amoladoras. El agua y las partículas de piedra despedidas suponen un entorno de trabajo adverso, pero con el lubricador QZ y el rascador de contacto laminado LaCS, las guías LM se pueden utilizar de forma eficaz incluso en estas condiciones.
Máquinas de procesamiento de espuma de poliestireno para moldeado
Una máquina que procesa la espuma de poliestireno para moldeado, como sustituto de la madera. El modelo SHS de la guía LM con jaula de bolas se utiliza en la guía de eje X, Y y Z de la máquina de procesamiento y los husillos de bolas se usan en la sección de accionamiento de estas máquinas. La carrera del eje X de estas máquinas puede alcanzar los 9050 mm. Cuando se utiliza el modelo SHS, la variación de rodadura de la máquina se reduce y la precisión del contorno de la fundición mejora. Además, el lubricador QZ permite un funcionamiento a largo plazo sin mantenimiento con menos canalizaciones.
Productos utilizados
Guía LM
La guía LM es nuestro producto principal e incorpora un componente con un movimiento basculante lineal que se utiliza por primera vez en el mundo.
Husillo de bolas
El husillo de bolas es un husillo de avance sumamente eficiente en el que la bola realiza un movimiento basculante entre el eje del husillo y la tuerca.
Eje nervado
El eje nervado es un cojinete estriado con una guía de rodamientos.
Rodamiento de rodillos cruzados
El rodamiento de rodillos cruzados es un cojinete de rodillos con gran precisión de rotación capaz de soportar cargas en todas las direcciones.
Conjunto de deslizamiento
El conjunto de deslizamiento es una guía lineal económica configurada con una corredera estampada y raíles laminados.
Raíl de deslizamiento
El raíl de deslizamiento es una guía lineal de tipo limitado económica, fabricada de chapa de acero y formada con precisión mediante laminado.
Casquillo lineal
El casquillo lineal es una guía lineal que se utiliza junto con un eje LM provisto de un eje cilíndrico.
Seguidor de leva
El seguidor de leva es un rodamiento compacto con un eje sumamente rígido y un cojinete de agujas integrado.
Accesorios para lubricación
Ofrecemos una serie de productos relacionados con la lubricación para mantener una lubricación suficiente de las máquinas.