Oscilantes
La oscilación es un movimiento similar a las articulaciones del cuerpo humano. Las distintas se unen entre sí y los espacios que se crearían a consecuencia de los movimientos complejos se cubren suavemente. Las "articulaciones" o "acopladores" entre las piezas de máquina también son muy conocidas. Los productos de THK ofrecen movimientos oscilantes, incluidas las "dispositivos Link Ball", las "cabezas de rótula" y los "rodamientos esféricos lisos". En concreto nuestros link balls de alto rendimiento se han fabricado según nuestras tecnologías exclusivas desde la fundación de THK.
Movimiento oscilante aplicado
Vehículos a motor

Los link balls de THK se utilizan en los estabilizadores que son tan importantes para la comodidad y la seguridad de los automóviles. Al controlar y articular el movimiento de las suspensiones izquierda y derecha, reducen el balanceo y estabilizan el vehículo.
Productos
Link Ball
El Link Ball un cojinete esférico deslizante con un perno esférico que proporciona un movimiento suave con un juego mínimo.
Cabeza de rótula
La cabeza de rótula es un cojinete esférico deslizante que incorpora un anillo interior esférico cuya precisión y dureza son equivalentes a las de los cojinetes de bolas de acero.
Rodamiento esférico liso
El rodamiento esférico es un cojinete deslizante para cargas pesadas con alineación automática.