THK Global

Circuitos

El movimiento de una máquina se puede dividir fundamentalmente en movimientos rotatorios y lineales. Los cojinetes de bolas son las piezas de máquina más famosas que ofrecen un movimiento rotatorio, pero entre los productos de THK, el dispositivo de movimiento rotatorio que destacaría es nuestro "rodamiento de rodillos cruzados". Estos dispositivos ofrecen una eficacia que no ofrecen los cojinetes de bolas.

Modelo RU de rodamiento de rodillos cruzados


Movimiento rotatorio aplicado

Robots de soldadura por arco

Robots de soldadura por arco

 

Los rodamientos de rodillos cruzados se utilizan en la sección de movimiento rotatorio de las articulaciones en los robos de soldadura por arco en una línea de producción de las fábricas. Debido a que los rodamientos de rodillos cruzados por sí mismos son rígidos en la dirección de cada carga de los momentos radiales y axiales, se pueden utilizar para desarrollar las articulaciones compactas de los robots.


Productos

Rodamiento de rodillos cruzados

Rodamiento de rodillos cruzados

El rodamiento de rodillos cruzados es un cojinete de rodillos con gran precisión de rotación capaz de soportar cargas en todas las direcciones.

Seguidor de leva

Seguidor de leva

El seguidor de leva es un cojinete compacto con un eje sumamente rígido y un cojinete de agujas integrado.


Seguidor de rodillos

Seguidor de rodillos

El seguidor de rodillos es un cojinete compacto con un eje sumamente rígido y un cojinete de agujas integrado.