Descargar
Serie de controlador THC |
---|
Controlador![]() ![]() D-STEP de la herramienta de configuración de PC![]() ![]() Operador digital TDO![]() |
Para eje único, controlador de servopropulsor de alta capacidad
Funciones
Configuración sencilla y lista para usar.
Funcionamiento simple
Utilice el D-Step de la herramienta de configuración sencilla o el operador digital TDO para acceder a muchas funciones útiles.
Funciones
- Modos de funcionamiento seleccionables
(posición-64, instrucción de entrada de unidad externa, posición-256, posición-512, modo de solenoide 1, y modo de solenoide 2)
- Conteo de datos de pasos: Hasta 512 (según el modo de funcionamiento)
- Historial de la alarma: Hasta 50 (incluido el historial de encendido)
- activación del modo automático/manual, interruptor de liberación de freno
- Métodos de control seleccionables (por posicionamiento o presión)
Operador digital TDO

Funciones
Las operaciones y configuraciones rápidas y simples de TLC y THC se pueden lograr sin utilizar una PC.
Funcionamiento simple
Panel de teclas con un diseño sencillo,
Pantalla con retroiluminación (20 dígitos × 4 líneas).
Funciones
- Revisión y edición de parámetros y datos de pasos
- Operación del actuador
(volver a la posición de inicio, operación de desplazamiento y avance lento, ejecución del programa, encendido/apagado del servo, freno electromagnético activado/desactivado)
- Monitor (E/S, posición actual, comando de posición, comando actual, visualización de la versión)
- Alarma (visualización del historial, borrar el historial, interrumpir visualización existente, reinicio de alarma)
- Configuración (retroiluminación, contraste de LCD, tono audible, retroiluminación con apagado automático)
- Interruptor de activación (3 posiciones) - Estructura de protección IP54 (sin conectores de cables) - Idioma de la pantalla (japonés/inglés)
Dimensiones externas: 110 mm (Ancho) × 218,3 mm (Altura) × 66,6 mm (Diámetro) (sin incluir las crestas)
Peso de la unidad principal: 400 g (sin cables) Longitud del cable: 5 m
TLC/THC son compatibles con la versión 1.03 o superior.
TNU compatible con versión 1.10 o superior.
D-STEP de la herramienta de configuración de PC

Configuraciones y operaciones de TLC y THC sin utilizar la PC.
Equipada con funciones útiles para el mantenimiento, tales como copia de seguridad de datos o registro de estados de funcionamiento.
(SO admitido: Windows XP/Windows Vista/Windows)