Télécharger
Caractéristiques (PCT)
1. Actionneur pour presse
Cet actionneur offre une rigidité supérieure aux charges axiales et peut donc être utilisé dans les petites presses et machines de calfeutrage.
2. Motorisé
Le mécanisme motorisé employé à la place d'un vérin pneumatique permet de réduire la durée du process, d'augmenter le niveau de précision et d'assurer un positionnement multi-points, pour améliorer la productivité.
3. De nombreuses versions disponibles
L'association d'un pas de vis à billes et de la puissance d'un moteur vous permet de choisir les produits adaptés à vos besoins parmi cinq verisons offrant des poussées nominales allant de 100 à 800 N.
4. Conception souple du dispositif
Le PCT peut supporter toutes les orientations d'installation grâce à l'utilisation d'une bride ou la présence d'une fente en T sur l'unité. L'installation du moteur est également possible par couplage direct ou de retour.
(Lorsqu'une charge radiale et un moment sont appliqués sur la tige du vérin, il convient d'installer un guidage parallèlement).
Télécharger
Caractéristiques (PC)
1. Structure compacte
La nouvelle structure intégrée, comprenant un écrou de vis à billes et un arbre cannelé à billes, réduit significativement la longueur du produit et rend l'unité beaucoup plus compacte.
2. Conçu pour résister aux charges de compression
Le montage de l'ensemble offre une grande résistance aux charges de compression.
3. Capacité de charge élevée
Le diamètre de l'arbre de la vis à billes ainsi que le dispositif de recirculation ont été optimisés afin de garantir une forte capacité de charge.
4. Forte rigidité
L'arbre cannelé de type LF garantit une grande douceur de mouvement, sans jeu, et permet d'obtenir une forte rigidité.
5. Précision élevée
L'utilisation d'une vis à billes rectifiée assure une grande précision.