Skip to Contents

KRF

Télécharger

Série compacte KRF

KRF_CatalogDownload_2D-CAD



Caractéristiques

1. Conception entièrement capotée
Les joints d'étanchéité situés sur le couvercle latéral et la surface supérieure offrent une structure fermée qui permet d'éviter les dommages conséquents à la pénétration de corps étrangers dans le milieu environnant. Les joints d'étanchéité sont fixés par adhérence magnétique, ce qui réduit les risques de soulèvement et d'écartement.

* Méthode d'attraction magnétique ・・・ L'aimant intégré dans le couvercle latéral attire la bande de joint et l'empêche de se soulever, réduisant ainsi le risque d'écartement.

KRF

 

2. Forte rigidité
La série KRF utilise un rail externe dont la section en forme de U lui permet de supporter des moments importants. La forte rigidité du corps du module autorise une conception compacte avec un encombrement minimum.