Arbres cannelés compacts LFK-X et LFH-X
Nouveaux arbres cannelés compacts LFK-X et LFH-X
Permet une conception compacte
Les modèles LFK-X et LFH-X sont conçus avec une mi-hauteur de bride plus faible que le modèle conventionnel LF-X. Cela permet des conceptions plus compactes et une fixation moins encombrante aux pièces environnantes.
Plus faible poids
Les méplats de la bride rendent la douille cannelée plus légère que le modèle à bride cylindrique LF-X, ce qui réduit le poids total des mécanismes.
Gamme
La gamme comprend neuf tailles d’arbre, du Ø5 au Ø30mm, avec deux formes de bride pour la douille cannelée et deux longueurs de douille de Ø5 à Ø8 mm.
Modèle | Diamètre de l'arbre cannelé [mm] | Hauteur du méplat [mm] | |
---|---|---|---|
(L): douille longue | LFK-X | LFH-X | |
LFK5X(L)/LFH5X(L) | 5 | 18 | 16 |
LFK6X(L)/LFH6X(L) | 6 | 20 | 18 |
LFK8X(L)/LFH8X(L) | 8 | 22 | 21 |
LFK10X/LFH10X | 10 | 30 | 25 |
LFK13X/LFH13X | 13 | 34 | 29 |
LFK16X/LFH16X | 16 | 37 | 34 |
LFK20X/LFH20X | 20 | 52 | 38 |
LFK25X/LFH25X | 25 | 50 | 46 |
LFK30X/LFH30X | 30 | 58 | 51 |