Robot Pick-and-Place PPR pour l’assemblage de composants électroniques
Image 1 Robot Pick-and-Place PPR avec contrôleur pour l’assemblage de composants électroniques
Le robot Pick-and-Place PPR est un robot qui prend des pièces de composants électroniques fragiles et les transfert et les assemble rapidement et avec précision sur leur base. En plus de la fonction basic de monte et baisse et de rotation, différents capteurs tel qu’un capteur d’effort qui mesure l’effort appliqué à la pièce, des électrovannes, un contrôleur et d’autres composants nécessaires à la réalisation d’un Pick-and-Place, sont intégrés dans un seul produit. Le PPR avec un brevet déposé est actuellement le premier robot d’optimisation de process au monde qui permette de réduire le cycle de production d’assemblage de composants électroniques et de réduire les risques d’endommagement.
Image 2 Example d ’application du PPR
Alors que la miniaturisation des composants augmente, le challenge auquel font face bien des fabricants de composants électroniques est de réduire les dommages de production et de diminuer les temps de transfert. Le PPR résout ces problèmes et permet une meilleure productivité. De plus, en visualisant les informations de différents capteurs d’effort, débit, pression et température avec un logiciel dédié, les dysfonctionnements peuvent être vite réglés.
Premier avantage – Réduire les dommages de production
Image 3 Reduction des dommages de production
La technologie du capteur THK permet de détecter les plus petits efforts dès que la buse d’aspiration touche la pièce. La détection et une communication rapide permettent des cycles très courts en réduisant les dommages de production.
Deuxième avantage – Reduction des cycles de production
Le PPR permet un contrôle séquencé de chaque moteur et chaque capteur intégrés. Comparé a des automates plus conventionnels, les temps de communications sont réduits et les pertes de temps sont diminuées.
Troisième avantage – Contrôle du Process Intégré
Le contrôle du process intégré permet de visualiser différentes informations provenant de capteurs d’effort, de débit, de pression et de température. Cette intégration permet d’améliorer la qualité et d’augmenter la productivité.
Le robot Pick-and-Place PPR convient aux applications CMS avec des cadences de plus de 3600 pcs/h.
Vidéo d'application pour le robot Pick-and-Place-PPR
https://www.youtube.com/watch?v=c07frB5CSDE