Positionnement fixe sans serrage – Table de précision facile à ajuster sans serrage
Image 1: Positionnement avec une clé Allen
Sous le nom Tables Fixes, THK propose une variété de tables de précision pour des mouvements linéaires ou rotatifs ainsi que pour des ajustements angulaires.
La spécificité de ces tables réside dans le système de blocage intégré. Sans autre système de serrage ce système permet à la table de ne pas perdre sa position à cause de jeux ou d’efforts externes, contrairement à des tables avec queue d’aronde.
Image 2: Position fixe sans serrage
De plus le positionnement est réalisé facilement avec une clé Allen et puisque qu’il n’y a pas besoin de vis de serrage et d’ajustement, cette table est par conception très compacte et permet d’économiser de l’espace sans nécessité d’autres pièces.
Les Tables Fixes se positionnent comme des tables linéaires et croisées pour des mouvements XYZ ainsi que comme des tables rotatives et des goniomètres. Elles sont particulièrement adaptées à des positionnements ou ajustements de lasers, distributeurs et microscopes ainsi que pour ajuster la position de cameras.
Image 3: Goniomètre pour ajustement d’angle