Module linéaire KR-RL pour un mouvement synchrone gauche/droite avec un seul moteur
Avec le nouveau module compact KR-RL, THK présente un axe linéaire pour les mouvements d'ouverture et de fermeture symétriques tels que ceux requis pour la préhension, la mesure, le positionnement, etc.
Illustration 1: Module linéaire KR-RL pour un mouvement synchrone gauche/droite avec un seul moteur
Catalogue PDF pour des informations détaillées sur le produit
Exemples d’application pour des technologies linéaires
L'actionneur KR-RL est basé sur le performant module KR, qui est très compact et rigide, grâce à une base profilée en acier en forme de U, et à un rail extérieur ayant une section transversale optimisée ainsi qu’un centre de gravité bas. Deux patins à billes sont intégrés au rail et sont entraînés symétriquement pour l'ouverture ou la fermeture par la vis à billes au filetage à droite et à gauche.
Illustration 2: Exemple d’application avec effecteurs (préhenseurs)
Le module linéaire KR-RL est disponible en taille standard de 15 à 65, avec des patins de longueur standard ou court, et dans des longueurs totales de rail de 150 à 1680 mm.