Nouveau guide à rouleaux croisés VRG avec synchronisation de cage
Avec le nouveau développement d’un guide à rouleaux croisés VRG, THK propose un guidage linéaire avec une exceptionnelle douceur de mouvement et une très grande précision pour les mouvements à course limitée.
Illustration 1 Guidage à rouleaux croisés VRG avec pignon et crémaillère de synchronisation de la cage
Spécifications détaillées du produit – catalogue PDF
Une des spécificités de ce guidage à rouleaux croisés est le système de pignon crémaillère intégré qui permet de synchroniser le mouvement de la cage avec celui des rouleaux croisés. Cela permet d’éviter le décalage de cage qui normalement apparait dans les guidages linéaires à course limitée en raison des vibrations, des moments d’inertie ou des chocs, et entraine une augmentation de l’usure et / ou un mauvais fonctionnement. De plus le bon contact entre les rouleaux et la cage réduit les pertes de lubrifiant et permet d’obtenir un mouvement avec une faible usure et une très grande douceur de mouvement.
En montant deux guidages à rouleaux en parallèle cela permet de reprendre des efforts dans toutes les directions. Une vis de réglage peut permettre de réaliser une précharge dans les rouleaux pendant l’assemblage afin d’augmenter la rigidité.
Illustration 2 Example de montage en parallèle de guidage à rouleaux VRG
Du fait d’une très grande douceur de mouvement et de dimensions très compactes le roulement à rouleaux VRG est particulièrement adapté au faibles courses. Il est dimensionnellement interchangeable avec le précédant VR mais a plus d’éléments roulants et plus de capacités de charge. Il est parfaitement adapté aux applications dans les instruments de mesure optique, dans les machines de production de semiconducteurs, dans les systèmes de positionnement optique, dans les appareils de manipulation et de contrôle par rayon X.
Des vidéos des guidages linéaires THK sont disponibles sur la chaine officielle YouTube.