Amélioration de la tôle de protection anti-poussière et ajout de patins compacts à la gamme standard de guidage linéaire HDR
29 novembre 2021
THK a amélioré sa tôle de protection anti-poussière pour le modèle de guidage linéaire HDR afin qu’il soit compatible aux rails de plus de 5 m de long. En outre, les patins de type compact sont désormais disponibles en HDR20 et 25.
Le modèle HDR est un guidage qui convient aux applications monorails et comporte des pistes de roulement dont l’angle de contact des billes est orienté de sorte à augmenter significativement la rigidité du patin en moment de roulis. Ce modèle est conçu avec des pistes de roulement latérales, ce qui empêche l’accumulation de corps étrangers sur la surface supérieure du rail et qui affectent la performance du produit.
Le modèle HDR propose maintenant une tôle de protection anti-poussière qui peut être facilement insérée sur des rails de plus de 5 m de long, en plus d’être compatible aux petites tailles telles que le HDR15 et 20.
Par ailleurs, les patins compacts à hauteur basse ont été ajoutés à la gamme standard du HDR20 et 25. En plus d'être livrable en ensemble de rails et de patins, une gamme complète de rails et de patins de la série GK est également disponible à l'achat en modèle HDR.
De la machine-outil aux équipements de production générale, THK utilise sa technologie originale pour développer de nouveaux produits qui répondent aux divers besoins des clients.
Caractéristiques
Grande rigidité en moment de roulis
Les pistes de roulement de ce produit intègrent une structure de contact DB qui peut supporter des moments de roulis en manifestant une grande rigidité, et sont adaptés aux applications monorails.
Étanchéité contre la poussière renforcée pour les rails longs et les petits modèles
En plus d’un design qui protège les pistes de roulement des corps étrangers, ce produit propose une tôle de protection (de maximum 90m) qui démontre une performance supérieure en matière d'étanchéité contre la poussière, même pour les rails longs et les modèles de petite taille.
Une vidéo présentant la tôle de protection anti-poussière est disponible sur la chaîne YouTube officielle de THK.
Une gamme étendue de produits
Ce modèle est fourni en 8 tailles de la 15 à la 65, et une gamme de dix formes de patin est disponible : C/LC, R/LR, V/LV, UV/UW, et US/UT.
Forme de patin | HDR15 | HDR20 | HDR25 | HDR30 | HDR35 | HDR45 | HDR55 | HDR65 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forme standard | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
V | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
UW | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - | |
UT | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - | |
Forme longue | LC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LV | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
Forme courte | UV | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - |
US | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - |
★: Modèle ajouté à la gamme
* Les patins UV/UW et US/UT ne sont actuellement pas disponibles pour des achats individuels. Toutefois, ils seront mis à disposition une fois les procédures terminées.
Pour connaitre les disponibilités, veuillez contacter votre distributeur local de produits THK.