Guidage Linéaire Miniature RSX disponible avec des patins courts et longs ainsi que des versions hautes températures
THK étend sa gamme de Guidage Linéaire Miniature RSX dans les petites tailles avec un nouveau RSX5 et des patins longs pour les RSX7 a RSX15, cette gamme est maintenant disponible pour les applications hautes températures en RSX-M1.
Guidage miniature RSX avec une nouvelle taille
RSX5
Télécharger le
catalogue RSX
Guidage miniature RSX-M1 pour applications hautes températures
Télécharger le
catalogue RSX-M1
Conception ultra-compacte
Le modèle RSX utilise deux pistes de roulement et est plus compacte que les modèles avec quatre pistes de roulement. Bien qu’ultra-compacte, le contact des billes permet de reprendre des efforts dans toutes les directions, et il peut être utilisé dans des environnements très compactes ou sous moments. Même sous moments, le Guidage Linéaire Miniature RSX peut être utilisé en monorail.
Les billes ne peuvent pas tomber
Pour faciliter l’assemblage, le modèle RSX a un câble de retenue des billes dans le patin au cas ou le patin doive être sorti du rail pendant l’assemblage.
Gamme RSX-M1 pour applications hautes températures
La gamme de Guidage Linéaire Miniature RSX-M1 peut être utilisée a des températures allant jusqu’à 150°C grâce au savoir faire unique de THK dans les matériaux et le traitement thermique. A cette effet, cette gamme utilise un lubrifiant haute température, qui permet de très faible variations d’effort résistant en fonction de la température.
Différents types et tailles disponibles
La gamme RSX est disponible de la taille RSX5 à la taille RSX15 et la gamme RSX-M1 de la taille RSX 9M1 à la taille RSX 15M1.
Pour la disponibilité merci de contacter votre revendeur local.