Le Premier Guidage Miniature à Rouleaux dans le Guidage Linéaire
Guidage Miniature à Rouleaux HRG
Image 1 Guidage Miniature à Rouleaux HRG
Le Guidage Miniature à Rouleaux ou guidage linéaire HRG a des éléments roulants à rouleaux et permet donc une performance maximale tout en étant très compacte, telle qu’ exigé dans l’assemblage de puces et autres systèmes dans le semi-conducteur avec peu d’espace d’installation.
Forte Rigidité et Grande Durée de Vie
Image 2 Structure du Guidage Miniature à Rouleaux
Etant notre plus petit guidage a rouleaux le HRG est plus rigide et a une plus grande durée de vie que d’autres guidage linéaire de taille similaire. L’orientation des pistes de roulement est a 45° ce qui lui confère les mêmes capacités de charges dans toutes les directions et est donc adapté à tous les types de montage (sur flanc, horizontal, au plafond, vertical).
Image 3 Conçu pour une grande rigidité et la même capacite de charge dans toutes les directions
Trois tailles disponibles
La série HRG comprend trois tailles : le HRG8 avec 8 mm de largeur de rail et 16 mm de largeur de patin, le HRG10 avec 10 mm de largeur de rail et 20 mm de largeur de patin et le HRG12 avec 12 mm de largeur de rail et 27 mm de largeur de patin. Les clients peuvent choisir différentes longueurs de patins.
Télécharger le catalogue