De nouvelles tailles pour les vis à billes miniatures
21 tailles standards d’arbre allant jusqu'à 16 mm de diamètre pour anticiper la demande croissante
En prévision de la constante augmentation de la demande d'équipements de fabrication de puces électroniques, de composants pour la fabrication de machines pick-and-place et d'appareils médicaux, THK élargit sa gamme de vis à billes miniatures standards.
En général, les vis à billes dont le diamètre de l'arbre est inférieur à 16 mm sont appelées vis à billes miniatures.
Pour répondre aux besoins de ses clients, THK a ajouté à sa gamme de vis à billes miniatures cinq diamètres d'arbre (6 – 8 – 10 – 12 – 14 mm) avec neuf pas différents (1 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 8 – 10 mm). Cela crée 21 nouvelles combinaisons de diamètre et de pas de vis standards.
Modèle | Diamètre d’arbre | Pas |
---|---|---|
MBF (pour le positionnement)
|
Diamètres supplémentaires: ø 4~14 mm |
Pas supplémentaires: 1~4 mm |
BLK (pour le positionnement)
|
Diamètres supplémentaires: ø 15~50 mm |
Pas supplémentaires: 10~50 mm |
MTF (pour le transport)
|
Diamètres supplémentaires: ø 6~14 mm |
Pas supplémentaires: 1~5 mm |
BLK (pour le transport)
|
Diamètres supplémentaires: ø 15~50 mm |
Pas supplémentaires: 10~50 mm |
Télécahrger le catalogue
Pour connaître les disponibilités, veuillez contacter votre distributeur THK local.