Guidage linéaire miniature AHR pour fortes accélérations afin d'augmenter la capacité de production des semi-conducteurs
Avec le modèle AHR, THK offre un nouveau guidage miniature à quatre pistes de roulement en arc circulaire, soit deux points de contact par bille, ce qui garantit un fonctionnement fluide avec une faible résistance au glissement.
Illustration 1 : Guidage linéaire AHR pour fortes accélérations
Des circuits à billes nouvellement développés, avec des composants renforcés et plus durables, permettent un fonctionnement à grande vitesse jusqu’à 5 m/s avec une accélération maximale de 300 m/s². Cette innovation répond à la demande croissante de productivité plus élevée dans la fabrication de semi-conducteurs.
Illustration 2 : Faible résistance au mouvement grâce au patin à quatre pistes de roulement en arc circulaire, et deux points de contact par bille
Le AHR à quatre rangées de billes est dimensionnellement interchangeable avec les guidages à deux rangées de billes en arc gothique présents sur le marché. Les tailles standards 9, 12 et 15 sont disponibles, chacune avec trois types de patin différents : patin standard, patin large à brides et patin court. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site web de THK.