Nouvelle couronne d’orientation à rouleaux RT pour des performances élevées à grande vitesse
THK présente sa nouvelle couronne d’orientation à rouleaux RT, un roulement à rouleaux hautement rigide conçu spécifiquement pour être utilisé dans les machines-outils équipées de tables rotatives.
Illustration 1 : Nouvelle couronne d’orientation à rouleaux RT pour grande vitesse
De meilleurs performances à grande vitesse
La couronne d’orientation à rouleaux RT atteint la valeur impressionnante Dpw × N de 300 000 (diamètre du cercle primitif des éléments roulants x vitesse), réduisant de façon significative les temps de cycle des machines-outils multifonctionnelles en permettant à leurs tables rotatives d'atteindre des vitesses plus élevées.
Illustration 2 : Structure du contact à rouleaux réduisant la génération de chaleur
Grande rigidité
Ce roulement à rouleaux offre une rigidité de moment exceptionnelle grâce à la disposition axiale de deux rangées de rouleaux et à la disposition radiale d’une seule rangée de rouleaux. Cette configuration fait de la couronne d’orientation à rouleaux RT, un idéal pour les tables rotatives des machines-outils à cinq axes.
Installation facile
La couronne d’orientation à rouleaux RT est conçue pour une installation simple, avec des trous de montage dans les bagues intérieures et extérieures du roulement. Cela élimine le besoin de pièces de montage supplémentaires, permettant au produit d'être directement fixé sur la machine.
Tailles adaptées aux machines-outils
La couronne d’orientation à rouleaux RT est disponible en trois tailles, avec des diamètres intérieurs allant de 160 à 580 mm, ce qui la rend particulièrement adaptée aux machines-outils. Les capacités de charges dynamiques axiales varient de 83,3 à 366 kN, et les capacités de charges dynamiques radiales de 41,7 à 168 kN.