Actionneur linéaire KSF compact et CKSF pour applications en salle blanche
THK élargit sa gamme déjà inégalée d'actionneurs linéaires avec l'ajout d’une série de KSF compacts et de CKSF compatibles avec les applications en salle blanche.
Illustration 1 Actionneur linéaire compact KSF en version ouverte, avec plaque de recouvrement et en version fermée
Le module KSF est un actionneur linéaire très compact et léger, conçu pour des vitesses élevées jusqu’à 2,5 m/s et des accélérations jusqu’à 4G. Cela est dû à sa vis à billes à pas large intégrée au patin, qui se déplace dans un profilé en U de haute rigidité et de haute précision, qui fait office de rail externe. La série KSF est également disponible en version fermée, offrant une protection contre les particules extérieures et permettant des courses allant jusqu'à 1500 mm.
Illustration 2 Actionneur linéaire CKSF compatible avec les applications en salle blanche, à orifices d'aspiration
L’actionneur linéaire CKSF compatible avec les applications en salle blanche est issu du design du modèle KSF, mais répond quant à lui à la compatibilité des salles blanches conformément à la norme ISO 14644-1 Classe 4. Son bâti entièrement fermé, ses orifices d'aspiration et sa bande de protection limitent la génération de poussière.
Illustration 3 Aimants empêchant le soulèvement de la bande de recouvrement et donc la libération de particules étrangères dans l'environnement
La série CKSF est disponible en 5 tailles et propose des courses allant jusqu’à 1500 mm, et une vitesse maximale de 2,5 m/s.
Download PDF