Nouvelle vis à billes rectifiée SDA-VZ prête à installer avec usinages d'extrémité et paliers supports
Avec la nouvelle gamme SDA-VZ, THK propose des vis à billes rectifiées aux usinages standardisés avec les paliers supports correspondants, ce qui réduit leurs temps de conception et d’assemblage. Son système optimisé de recirculation des billes avec son retour de billes tangentiel permet d’atteindre des vitesses de rotation allant jusqu’à 5 000 min⁻¹ (DN value : 100 000) tout en maintenant un couple stable.
Illustration 1 Vis à billes rectifiées prêtes à installer de la gamme SDA-VZ avec paliers supports EK-L et EF-L
Un autre de ses avantages provient des nouveaux paliers supports EK-L et EF-L qui, comparés à leur précédente version, permettent d’abaisser la hauteur d’axe de l’arbre et ainsi de sélectionner des tailles de guidages linéaires plus petites.
Illustration 2 Comparaison des hauteurs d’axe d’une vis à billes avec les paliers supports standards et les nouveaux paliers EK-L et EF-L
Illustration 3 Hauteur d'installation réduite grâce aux nouveaux paliers supports avec possibilité d'utilisation de guidages linéaires plus petits
Combinés à la vis à billes SDA-VZ, qui comporte un écrou de diamètre extérieur réduit jusqu'à 30 %, cela permet des systèmes et des machines plus compacts pour une large gamme d'applications.
Illustration 4 Comparaison d’une vis à billes rectifiée standard au modèle compact SDA-VZ
Pour répondre aux diverses exigences des clients, THK offre la gamme SDA-VZ dans un total de 151 variantes avec des diamètres d’arbre allant de 10 à 25 mm. Les dimensions extérieures de l’écrou pour les tailles 10, 12 et 25 sont conformes à la norme ISO 3408.