Skip to Contents

Arbre cannelé à billes

Arbre cannelé à billes

 

L'arbre cannelé à billes est un guidage linéaire particulier. Il s'agit d'un produit novateur où les billes roulent sur les cannelures de l'arbre. Sa capacité de charge est supérieure à celle des douilles linéaires et il permet de transmettre le couple lors des mouvements linéaires.


Modèle SLS/SLF caged cannelé à billes

Caged Ball Spline SLS/SLF

 

L'emploi de la cage à billes permet de stabiliser le mouvement de circulation de billes séparées par un espace régulier et d'obtenir une très grande réactivité. Les phénomènes de collision et de frottement entre les billes sont également supprimés, le niveau sonore moindre entraîne un bruit de fonctionnement agréable et la quantité de particules générée est faible. Il en résulte une meilleure rétention de la graisse pour un fonctionnement sans entretien largement prolongé.


Modèle LBS à couple élevé

Modèle LBS à couple élevé

 

Cet arbre cannelé à billes présente un jeu angulaire nul pour augmenter la rigidité avec une possibilité de précharge sur la douille, étant donné que l'arbre est doté de trois cannelures disposées à 120° sur la circonférence, chacune étant maintenue par deux rangées de billes (six rangées au total)préchargées.


Modèle LT à couple moyen

Modèle LT à couple moyen

 

Cet arbre cannelé à billes possède une grande capacité de charge radiale et peut également supporter des couples importants, étant donné que l'arbre est doté de deux à trois cannelures disposées sur la circonférence, Chaque cannelure est formée de deux pistes de roulement ce qui permet de précharger correctement la douille.


Modèle LBG rotatif à denture

Modèle LBG rotatif à denture

 

Ce type de modèle présente une denture sur le diamètre extérieur de la douille ainsi que des roulements à aiguilles axiaux et radiaux, intégrés de façon compacte dans la douille. Cet arbre cannelé à billes s'avère idéal pour un mécanisme de transmission du couple.


Modèle LTR rotatif

Modèle LTR rotatif

 

Ce modèle est un arbre cannelé à billes compact dont les roulements de support sont directement intégrés à la face extérieure de la douille.


×
Besoin d'informations complémentaires?
Contactez nous s'il vous plait!