Skip to Contents

Glissières télescopiques

La glissière télescopique est un guide linéaire de type limité économique Il est constitué d'une plaque d'acier obtenue à l'aide d'un laminage de précision. Ce produit fin, compact et facile à installer convient aux guides linéaires de plusieurs applications.

Support technique

Rail coulissant

 


Glissière utilitaire / Glissière téléscopique

Utility Slide ATG Available for Order

 

L’ATG est une glissière télescopique avec un rail interne et externe qui s’ouvrent et se séparent. Ce produit présente une grande capacité de charge, une durée de vie supérieure, et deux rangées de billes qui permettent un mouvement doux et stable. Il peut être monté très facilement avec d’autres glissières.

[Model number]
ATG


Les glissières conventionnelles ont été largement utilisées pour les mouvements de translation de différentes machines de bureau, distributeurs de billets ou distributeurs automatiques. Cependant, du fait d’une demande forte d’augmentation des capacités de charges et des durées de vie, il y a eu un besoin croissant de produits utilitaires, de produits hybrides tel que l’ATG qui combinent les avantages d’une glissière et d’un guidage linéaire.

Grace à une grande capacité de charge et une grande durée de vie, l’ATG est particulièrement adapté aux applications logistiques et ferroviaires, ou les glissières utilitaires sont requises. Ce produit devrait être très utile pour les mécanismes automatisés de déchargement de containers par des navettes dans les centres logistiques, pour les systèmes d’ouverture – fermeture des portes de train et pour les mouvements de translation des sièges d’avion.
   Example Uses of the Utility Slide ATG



Glissière télescopique (glissière simple)

Glissière simple

 

Ce modèle est un type d'unité de base dont la course doit correspondre à environ 70 % de la longueur de rail totale.

[Numéro de modèle]
FBL27S, FBL27S-P14, FBL35S, FBL35M, FBL35J, FBL35J-P13, FBL35J-P14, FBL35B


Glissière télescopique (glissière double)

Glissière double

 

Ce modèle est un type à double unité et à deux phases dont la course peut dépasser la longueur totale.

[Numéro de modèle]
FBL27D, FBL35N, FBL35N-P16, FBL35G-P13, FBL35G-P14, FBL35D, FBL51H, FBL51H-P13, FBL51H-P14, FBL35K, FBL56H, FBL56H-P13, FBL56H-P14


Glissière télescopique (linéaire)

Type linéaire

 

Ce modèle de glissière utilise un type de bride au montage facile. Il peut effectuer un mouvement fini droit.

[Numéro de modèle]
FBL35F, FBL48DR


Glissière télescopique (alliage d'aluminium/glissière simple)

Alliage d'aluminium/Glissière simple

 

Il s'agit d'un type à glissière simple de la série d'alliage en aluminium qui s'avère idéal pour les emplacements où l'apparence et les mesures antirouille sont importantes.

[Numéro de modèle]
E15, E20


Glissière télescopique (alliage d'aluminium/glissière double)

Alliage d'aluminium/Glissière double

 

Il s'agit d'un type à double glissière de la série d'alliage en aluminium.

[Numéro de modèle]
D20