Roulement à rouleaux croisés
La couronne à rouleaux croisés est un roulement de grande précision capable de supporter des charges dans toutes les directions grâce à la disposition orthogonale de ses rouleaux cylindriques.

Double-Row Angular Contact Roller Ring RW

Highly rigid double-row angular contact roller rings capable of receiving a load in any direction
[Model number]
RW
High-Speed, Double-Row Angular Contact Ball Ring BWH

A bearing that combines high-speed performance with rigidity equal to that of cross-roller rings
[Model number]
BWH
Pour une rotation de la bague intérieure et extérieure

Il s'agit d'un modèle permettant à la fois une rotation de la bague intérieure et de la bague extérieure.
[Numéro de modèle]
RU, RAU, RBU
Pour une rotation de la bague intérieure

Ce produit s'avère idéal pour les applications nécessitant une grande précision de rotation de la bague intérieure.
[Numéro de modèle]
RB, RA, RA-C
Pour une rotation de la bague extérieure

Ce produit s'avère idéal pour les applications nécessitant une grande précision de rotation de la bague extérieure.
[Numéro de modèle]
RE