Skip to Contents

Rotule Radiale

Ces rotules radiales sont des produits auto-alignants avec un faible coefficient de frottement. Parfaitement résistantes aux chocs, ces rotules sont particulièrement adaptées pour les charges alternées avec sollicitations par à-coup et chocs.

Roulement lisse sphérique

 


Modèles

Modèle SB Il s'agit de la série la plus répandue. Elle est utilisée pour les charges lourdes étant donné que la zone de contact sphérique est très large. La bague extérieure est en deux parties, ce qui permet le montage de la bague intérieure. Types et caractéristiques des produits (Anglais)
Modèle SA1 Ce type de rotule radiale est largement répandu en Europe. La bague extérieure est monobloc et la largeur ainsi que l'épaisseur sont inférieures à celles du modèle SB. Ce modèle peut ainsi être utilisé aux emplacements à espace réduit. Types et caractéristiques des produits (Anglais)
×
Besoin d'informations complémentaires?
Contactez nous s'il vous plait!