Isolation sismique
Systèmes d'isolation sismique THK pour la protection des bâtiments
Nous avons associé plusieurs technologies pour produire des systèmes de protection fiables.
Les systèmes d'isolation sismique intègrent les produits phares de THK et reflètent ainsi l'expérience, la créativité et l'expertise technologique de THK.
Guide linéaire CLB
Le guide linéaire CLB est un système d'isolation sismique qui absorbe de fortes charges et offre une résistance au roulement extrêmement faible grâce sa technologie cage à billes qui assure une parfaite circulation des billes entre le patin et les pistes de roulement. Ce système, composé de guides LM croisés, accepte un effort de traction important. Contactez THK pour plus d'informations
Système à amortisseurs visqueux RDT
Grâce à une substance visqueuse qui joue un rôle de tampon, ce système absorbe les vibrations du bâtiment générées par le tremblement de terre. Le système à amortisseurs visqueux RDT présente une structure qui transforme les mouvements linéaires en mouvements rotatifs par le biais d'un écrou de vis à billes. Une force de cisaillement est appliquée à la substance visqueuse entre le tube interne, raccordé à l'écrou, et un tube externe fixe. Contactez THK pour plus d'informations.
Système de repositionnement
Lorsqu'un tremblement de terre se produit, les maisons dont la base est isolée se libèrent de leurs fondations et se déplacent librement horizontalement. Elles doivent donc retrouver leur position initiale dès que le tremblement de terre est terminé. Pour cela, elles sont équipées de ce système de repositionnement qui contient, entre autres matériaux, du caoutchouc stratifié. Contactez THK pour plus d'informations
Comment atténuer la force générée par le tremblement de terre
Table d'isolation THK, modèle TSD
Lors d'un tremblement de terre, même si le bâtiment n'est pas endommagé, les personnes qui se trouvent à l'intérieur risquent d'être blessées à la suite d'accidents secondaires. Des biens de valeur peuvent tomber et être détruits. Pour prévenir de tels incidents, il faut examiner les moyens permettant d'éviter que l'espace intérieur ne "tremble". THK a appliqué ses connaissances en matière d'isolation de bâtiments résidentiels aux systèmes d'isolation de l'espace intérieur. Contactez THK pour plus d'informations