Skip to Contents

Machines-outils

Machines-outils

 

Les composants utilisés dans les machines-outils sont eux-mêmes fabriqués par des "machines mères". Qu'il s'agisse de pièces fines et sophistiquées ou massives, la précision de fabrication des composants produits par une machine-outil est en hausse permanente. Les systèmes de mouvement linéaire de THK permettent d'obtenir le guidage requis pour garantir vitesse et précision.


Centres d'usinage horizontal

Le "centre d'usinage horizontal" est une référence dans le domaine de la machine-outil. Très précis et extrêmement rigides, les guides LM à cage à billes et les vis à billes sont utilisés pour un positionnement précis et rapide de la pièce et pour le mécanisme d'entraînement des outils de coupe. En outre, les couronnes à rouleaux croisés sont utilisées sur la table rotative pour produire un mouvement doux.

Fraiseuses

Bien que les centres d'usinage et les tours CNC jouent un rôle essentiel dans la fabrication de produits en série, les fraiseuses sont toujours utilisées pour toute production High-Tech. Les machines les plus perfectionnées capables de fabriquer des produits de très grande précision sont également supervisées par un opérateur expert. Pour reproduire cette qualité d'usinage, les fraiseuses intègrent des guides LM et des vis à billes qui optimisent le mouvement. 

Tours NC

A l'instar des centres d'usinage, les tours NC jouent également un rôle clé dans l'usinage. Grâce à leurs excellentes propriétés en termes de rigidité et de précision, les guides LM et les vis à billes sont indispensables au bon mouvement du porte-outils. Par ailleurs, les guides LM combinant rigidité extrême et compacité permettent de miniaturiser l'équipement.

Raboteuses-fraiseuses

La raboteuse-fraiseuse est une machine à fraiser de grande dimension. Les pièces qui la composent sont naturellement lourdes et imposantes. Toutefois, si des guides LM très rigides sont utilisés pour le déplacement de la table, celle-ci peut effectuer des mouvements doux permettant d'usiner des pièces de grande taille avec une précision exceptionnelle.

Machines CNC à tailler à la fraise-mère

En général, des guidages frottants sont utilisés par ces machines produisant des engrenages pour la transmission des mouvements et de la puissance, mais la conception des conduites et la gestion de la lubrification restent complexes. L'utilisation de guides LM et de vis à billes avec option de lubrification permet de réduire le temps de conception du système et le nombre d'étapes requises pour le montage tout en allongeant le cycle d'entretien du système.

Rectifieuses planes

Jusqu'à ce jour, des vérins hydrauliques étaient utilisés pour déplacer les tables des rectifieuses planes. Aujourd'hui, cette opération est réalisée par des vis à billes et des systèmes asservis, gages de précision et de vitesse élevée, pour une productivité accrue. Une machine utilisant des vis à billes ne requiert pas de circuit hydraulique. Elle est donc plus propre et plus respectueuse de l'environnement.

Sciences

Guide LM

Guide LM

Le guide LM est notre cœur de gamme. Il a été conçu pour un fonctionnement linéaire fiable et une utilisation pratique.

Vis à billes

Vis à billes

Les vis à billes permettent de déplacer des charges en transformant une rotation en un mouvement linéaire.


Arbre cannelé à billes

Arbre cannelé à billes

L'arbre cannelé à billes est un guidage linéaire particulier.

Roulement à rouleaux croisés

Roulement à rouleaux croisés

La couronne à rouleaux croisés est un roulement de grande précision capable de supporter des charges dans toutes les directions grâce à la disposition orthogonale de ses rouleaux cylindriques.


Accessoires de Lubrification

Accessoires de Lubrification

Un assortiment de produits liés à la lubrification est disponible pour conserver les ensembles de guidages linéaires dans un état de lubrification approprié permettant le bon fonctionnement de ceux-ci.