Appareils électroniques

Un appareil électronique se compose de petits modules et d'actionneurs eux-mêmes réalisés par des modules miniatures. THK fournit une grande variété d'actionneurs pour tous les marchés ou gain d'espace et économie d'énergie sont requis en permanence.
Différents systèmes de caméras mobiles
Un système de caméra télécommandé doit pouvoir être déplacé dans différentes directions avec une souplesse suffisante pour capturer des images nettes. Par ailleurs, le fonctionnement d'un tel système doit être silencieux pour un enregistrement du son sans parasite. Nos guides LM basés sur des technologies à cage permettent de créer des mécanismes d'entraînement où la douceur et le silence constituent des caractéristiques essentielles.
Distributeurs automatiques de billets (DAB)
Les glissières THK sont utilisées pour l'ouverture des distributeurs automatiques de billets (DAB). Les glissières miniatures THK contribuent à la compacité des distributeurs automatiques de billets .
Appareil compact pour le développement de photos
Les machines de labo photo (numérisation des négatifs, traitement des données pellicule et impression des photos couleur), nécessitant une grande compacité, sont équipées de guides LM miniatures et de vis à billes. La grande précision de mise au point requise pour numériser la pellicule est assurée par les produits miniatures THK.
Sciences
Guide LM
Le guide LM est notre cœur de gamme. Il a été conçu pour un fonctionnement linéaire fiable et une utilisation pratique.
Vis à billes
Les vis à billes permettent de déplacer des charges en transformant une rotation en un mouvement linéaire.
Arbre cannelé à billes
L'arbre cannelé à billes est un guidage linéaire particulier.
Glissière téléscopique
La glissière téléscopique est un guide linéaire économique à course limitée et constitué d'une plaque d'acier obtenue à l'aide d'un laminage de précision.
Accessoires de Lubrification
Un assortiment de produits liés à la lubrification est disponible pour conserver les ensembles de guidages linéaires dans un état de lubrification approprié permettant le bon fonctionnement de ceux-ci.