Oscillant
L'oscillation présente un mouvement similaire à celui des articulations du corps humain. Ce type de mouvement complexe peut-être généré par l'assemblage judicieux de différentes pièces mécaniques afin de limiter les jeux internes. La réalisation de ces mouvements se fait chez THK par les "rotules", les "bielettes" et "les "roulements sphériques". Nos rotules très performantes sont fabriquées d'après les technologies uniques développées depuis la création de THK.
Exemple d'application d'un mouvement oscillant
Véhicules motorisés
Les rotules THK sont utilisées dans les barres stabilisatrices pour assurer le confort et la sécurité des véhicules. En contrôlant et en reliant les mouvements des suspensions gauche et droite, le risque de roulis est réduit, renforçant la stabilité du véhicule.
Produits
Rotule
Avec la rotule, une bille de roulement très précise en acier est surmoulée, puis s'en suit une opération de soudage de la queue.
Embout à rotule
Les embouts à rotule sont des produits composés d'un embout et d'une rotule, dont la précision et la dureté sont équivalentes à celles d'un roulement à billes en acier.
Rotule Radiale
Ces rotules radiales sont des produits auto-alignants avec un faible coefficient de frottement.