Arbre cannelé à billes

L'arbre cannelé à billes est un palier-guide cannelé à roulement. Il s'agit d'un produit novateur où la bille roule sur une cannelure de l'arbre. Sa capacité de charge est supérieure à celle des douilles linéaires et il permet de transmettre le couple lors des mouvements linéaires.
Arbre cannelé à billes, modèle LBS (à couple élevé)

Cet arbre cannelé à billes présente un jeu angulaire nul pour augmenter la rigidité en fournissant une précharge avec un écrou cannelé, étant donné que l'arbre est doté de trois cannelures disposées à équidistance et à 120° sur la circonférence, chacune étant maintenue par deux rangées de billes (six rangées au total) sous une charge.
[Numéro de modèle]
LBS, LBF, LBH, LBST, LBR
Arbre cannelé à billes, modèle LT (à couple moyen)

Cet arbre cannelé à billes possède une grande capacité de charge radiale. Il peut également supporter des couples importants, étant donné que l'arbre est doté de deux à trois cannelures disposées sur la circonférence, chacune étant maintenue par deux rangées de billes (quatre ou six rangées au total) sous une charge pour permettre une précharge raisonnable.
[Numéro de modèle]
LT, LF
Arbre cannelé à billes, modèle LBG (rotatif à denture)

Ce type d'unité présente une denture sur la circonférence de bride ainsi que des roulements à aiguilles de butée et radiaux, intégrés de façon compacte dans l'écrou cannelé. Cet arbre cannelé à billes s'avère idéal pour un mécanisme de transmission du couple à écrou cannelé.
[Numéro de modèle]
LBG, LBGT
Arbre cannelé à billes, modèle LTR (rotatif)

Ce modèle est un arbre cannelé à billes compact dont les roulements de support sont directement intégrés à la face extérieure de l'écrou cannelé.
[Numéro de modèle]
LTR, LTR-A