Table à rouleaux croisés
Table à rouleaux croisés, modèle VRT (à taraudage de base)
Il s'agit d'un type miniature dont la base présente des trous taraudés. En acier entièrement inoxydable pour une excellente résistance à la corrosion, le modèle VRT-M est également proposé en série.
Table à rouleaux croisés, modèle VRT-A (à orifices de montage)
Il s'agit d'un type miniature dont la base présente des trous de montage. En acier entièrement inoxydable pour une excellente résistance à la corrosion, le modèle VRT-AM est également proposé en série.
Table à rouleaux croisés, modèle VRU (à orifices de montage)
Pour ce type de produit, un guide à rouleaux croisés a été intégré entre la table et la base ; ces deux éléments ayant bénéficié d'un usinage de haute précision.