Rouleau LM
Le rouleau LM est un guide linéaire compact à grande capacité de charge et un rouleau de type maillet permettant les mouvements circulaires infinis. Ce produit peut être employé de manière optimale avec les machines nécessitant un positionnement à haut niveau de précision, de reproductibilité et de rigidité.
Modèles
Modèle LR | Dispositif de retenue des billes en métal. Ce modèle est destiné à être inséré dans la cannelure usinée sur la face de montage. Le rouleau LM est fixé sur cette face en vissant des boulons dans les quatre orifices de la base à piste. Il s'avère approprié aux emplacements offrant un espace limité en hauteur pour l'unité principale (dispositifs de fixation SM et SE également disponibles). | Types et caractéristiques des produits (Anglais) |
Modèle LR-Z | Dispositif de retenue en résine. Il s'agit d'un type plus léger utilisant un dispositif de retenue. Il est destiné à être monté de la même manière que le modèle LR. Il est possible d'installer facilement un joint spécial en caoutchouc sur sa cannelure prévue à cet effet et d'assurer ainsi une haute protection contre les impuretés. De plus, ce modèle permet un déplacement rapide à une vitesse de 1 m/s. | Types et caractéristiques des produits (Anglais) |
Modèle LRA | Dispositif de retenue des billes en métal. Tout comme le modèle LR, ce produit est également destiné à une insertion dans une cannelure. Il est compact et peut être fixé correctement à l'aide d'un dispositif de fixation SM ou SE et de gros boulons. | Types et caractéristiques des produits (Anglais) |
Modèle LRA-Z | Dispositif de retenue en résine. Il s'agit d'un type plus léger utilisant un dispositif de retenue. Il est destiné à être monté de la même manière que le modèle LRA. Il est possible d'installer facilement un joint spécial en caoutchouc sur sa cannelure prévue à cet effet et d'assurer ainsi une haute protection contre les impuretés. De plus, ce modèle permet un déplacement rapide à une vitesse de 1 m/s. | Types et caractéristiques des produits (Anglais) |
Modèle LRB | Dispositif de retenue des billes en métal. Ce modèle ne nécessite pas de cannelure sur la face de montage. Il demande donc moins d'heures de main-d'œuvre en terme d'usinage. À l'instar du modèle LRA, il peut être fixé correctement à l'aide du dispositif de fixation SMB ou SEB. | Types et caractéristiques des produits (Anglais) |
Modèle LRB-Z | Dispositif de retenue en résine. Il s'agit d'un type plus léger utilisant un dispositif de retenue. Il est destiné à être monté de la même manière que le modèle LRB. Il est possible d'installer facilement un joint spécial en caoutchouc sur sa cannelure prévue à cet effet et d'assurer ainsi une haute protection contre les impuretés. De plus, ce modèle permet un déplacement rapide à une vitesse de 1 m/s. | Types et caractéristiques des produits (Anglais) |
Modèle LRU | Dispositif de retenue des billes en métal. Ce modèle ne nécessite pas de cannelure sur la face de montage. Il demande donc moins d'heures de main-d'œuvre en terme d'usinage. Il est fixé sur la face de montage en vissant des boulons dans les quatre orifices de la base à piste. | Types et caractéristiques des produits (Anglais) |