THK Global

Rail coulissant

Le rail coulissant est un guide linéaire de type limité économique Il est constitué d'une plaque d'acier obtenue à l'aide d'un laminage de précision. Ce produit fin, compact et facile à installer convient aux guides linéaires de plusieurs applications.

Support technique

Rail coulissant

 


Rail coulissant (glissière simple)

Glissière simple

 

Ce modèle est un type d'unité de base dont la course doit correspondre à environ 70 % de la longueur de rail totale.

[Numéro de modèle]
FBL27S, FBL27S-P14, FBL35S, FBL35M, FBL35J, FBL35J-P13, FBL35J-P14, FBL35B


Rail coulissant (glissière double)

Glissière double

 

Ce modèle est un type à double unité et à deux phases dont la course peut dépasser la longueur totale.

[Numéro de modèle]
FBL27D, FBL35G-P13, FBL35G-P14, FBL35D, FBL51H, FBL51H-P13, FBL51H-P14, FBL35K, FBL56H, FBL56H-P13, FBL56H-P14


Rail coulissant (linéaire)

Type linéaire

 

Ce modèle de glissière utilise un type de bride au montage facile. Il peut effectuer un mouvement fini droit.

[Numéro de modèle]
FBL35F, FBL48DR


Rail coulissant (alliage d'aluminium/glissière simple)

Alliage d'aluminium/Glissière simple

 

Il s'agit d'un type à glissière simple de la série d'alliage en aluminium qui s'avère idéal pour les emplacements où l'apparence et les mesures antirouille sont importantes.

[Numéro de modèle]
E15, E20


Rail coulissant (alliage d'aluminium/glissière double)

Alliage d'aluminium/Glissière double

 

Il s'agit d'un type à double glissière de la série d'alliage en aluminium.

[Numéro de modèle]
D20