Galet de came
Le galet de came est un roulement compact doté d'un arbre à haute rigidité et d'un roulement à aiguilles intégré. Il convient particulièrement bien en tant que rouleau de guidage pour les commandes à cames et le mouvement linéaire des machines automatisées et dédiées.
Modèles
Modèle CF | Ce modèle est un galet de came économique doté d'une rainure d'entraînement ou d'un tourillon à tête à six pans creux. Le type en acier entièrement inoxydable (symbole M) s'avère idéal pour les applications en salle blanche car il ne développe aucune rouille à partir de l'atmosphère externe et ne génère que peu de poussière. | Types et caractéristiques des produits (Anglais) |
Modèle CFT | Ce modèle, presque identique au type de galet de came économique, est fourni avec des trous taraudés pour les conduites sur la tête de tourillon et le filetage. Il s'avère idéal pour les emplacements nécessitant un système de conduite intégré pour le graissage. | |
Modèle CFH | Ce modèle peut être installé dans le même orifice de montage que celui du type de galet de came économique. Étant donné que la tige de montage du tourillon et sa tête présentent une excentricité de 0,25 à 1 mm, la position de ce modèle peut être réglée facilement en tournant le tourillon. Il s'agit ainsi d'un galet de came excentrique, très précis, compact et doté d'une structure intégrale. | |
Modèle CFN | S'inspirant du galet de came du type économique, ce modèle est intégré à des billes à poussée axiale. Il peut recevoir une charge axiale générée par une erreur de montage. |