Roulement lisse sphérique
Le roulement lisse sphérique est un roulement de glissement à alignement automatique et à haut rendement. Résistant parfaitement à la force de choc, ce produit est particulièrement approprié à la section oscillatoire sous des charges lentes et lourdes.
Modèles
Modèle SB | Il s'agit de la série la plus répandue. Elle est utilisée pour les charges lourdes étant donné que la zone de contact sphérique est très large. La bague extérieure est fendue en deux points, ce qui permet de loger la bague intérieure. | Types et caractéristiques des produits (Anglais) |
Modèle SA1 | Ce type de roulement lisse sphérique est largement répandu en Europe. La bague extérieure est fendue en un seul point ; la largeur ainsi que l'épaisseur sont inférieures à celles du modèle SB. Ce modèle peut ainsi être utilisé aux emplacements à espace réduit. | Types et caractéristiques des produits (Anglais) |