Systèmes de transport

Les produits THK sont largement utilisés dans les principales pièces des wagons, automobiles et autres véhicules. Ils sont notamment employés dans le processus de fabrication d'une automobile, dans tout type d'équipement, de robots, de machines de traitement et de machines d'assemblage.
Hélicoptères monoplaces
Les guides R de THK sont utilisés dans l'arbre de l'hélice à mouvement angulaire des plus petits hélicoptères monoplaces au monde. Tout changement de l'angle de l'hélice permet à l'engin de pivoter et de changer de direction.
Portes de plateforme
Les guides LM à cage à billes et les galets de came sont utilisés dans les portes de plateforme pour protéger les passagers contre toute chute accidentelle sur les rails. Avec leur durabilité exceptionnelle et leur fonctionnement silencieux, les produits THK permettent de maintenir ces portes de plateforme suspendues en toute sécurité.
Scooters électriques à 4 roues
Les rotules THK sont utilisées dans les mécanismes articulés pour la direction avant et arrière des scooters électriques à 4 roues. Le vieillissement de la population entraîne une demande croissante de tels équipements par les seniors. L'utilisation de rotules permet au mécanisme de fonctionner sans jeu pour une conduite plus sûre.
Produits utilisés
Guide LM
Le guide LM est notre produit phare, réunissant pour la première fois au monde un fonctionnement linéaire et une utilisation pratique.
Vis à billes
La vis à billes est une vis de commande très puissante où la bille roule entre l'axe de la vis et l'écrou.
Arbre cannelé à billes
L'arbre cannelé à billes est un palier-guide cannelé à roulement.
Galet de came
Le galet de came est un roulement compact doté d'un arbre à haute rigidité et d'un roulement à aiguilles intégré.
Rotule
La rotule est un roulement de glissement sphérique doté d'un pivot à rotule qui permet un fonctionnement en douceur, avec un dégagement minimal.
Tête de bielle
La tête de bielle est un roulement de glissement sphérique comprenant une bague intérieure, dont la précision et la dureté sont équivalentes à celles d'un roulement à billes en acier.
Accessoires de lubrification
Un assortiment de produits liés à la lubrification est disponible pour conserver les machines dans un état de lubrification satisfaisant.