THK Global

Aéronautique

Tôle pour construction d'avions

 

L'industrie aérospatiale requiert des systèmes très performants dans des environnements inhabituels. Les produits THK conçus pour une utilisation dans des systèmes de dépression et d'autres environnements d'exploitation spécifiques sont utilisés dans la fabrication d'équipements, de la structure aux mécanismes des sièges d'un engin spatial. Les produits THK permettent souvent de relever les différents défis survenant dans un contexte de développement technologique aussi spécifique.


Mécanismes de coulissement des sièges

Le modèle SR de guide LM est utilisé pour le mécanisme de coulissement des sièges de petits avions. Le plancher des avions étant généralement constitué de tôles métalliques, les erreurs de mesure au niveau des sections de montage sont fréquentes, prolongeant la durée du montage. Le modèle SR présente d'excellentes propriétés réduisant le risque d'erreur. Monté directement sur le plancher de l'avion, il permet de réduire le temps consacré à l'assemblage. En outre, le modèle RSR de guide LM miniature de THK permet un déplacement lent et sans jeu tout en étant suffisamment compact pour être utilisé dans la fabrication de repose-pieds.

Produits utilisés

Guide LM

Guide LM

Le guide LM est notre produit phare, réunissant pour la première fois au monde un fonctionnement linéaire et une utilisation pratique.

Vis à billes

Vis à billes

La vis à billes est une vis de commande très puissante où la bille roule entre l'axe de la vis et l'écrou.


Arbre cannelé à billes

Arbre cannelé à billes

L'arbre cannelé à billes est un palier-guide cannelé à roulement.