Oscillant
L'oscillation présente un mouvement similaire à celui des articulations du corps humain. Différentes pièces sont reliées et les écarts que des mouvements complexes pourraient créer sont minimisés. On parle également de joints ou de coupleurs entre les pièces d'une machine. Les produits THK effectuant des mouvements oscillants incluent les « rotules », les « têtes de bielle » et les « roulements lisses sphériques ». Nos rotules très performantes sont fabriquées d'après les technologies uniques développées depuis la création de THK.
Application d'un mouvement oscillant
Véhicules motorisés

Les rotules THK sont utilisées dans les barres stabilisatrices déterminantes pour assurer le confort et la sécurité des véhicules. En contrôlant et en reliant les mouvements des suspensions gauche et droite, le risque de roulis est réduit, renforçant la stabilité du véhicule.
Produits
Rotule
La rotule est un roulement de glissement sphérique doté d'un pivot à rotule qui permet un fonctionnement en douceur, avec un dégagement minimal.
Tête de bielle
La tête de bielle est un roulement de glissement sphérique comprenant une bague intérieure, dont la précision et la dureté sont équivalentes à celles d'un roulement à billes en acier.
Roulement lisse sphérique
Le roulement lisse sphérique est un roulement de glissement à alignement automatique et à haut rendement.