Scanalati a ricircolo di sfere con vite integrate per la trasmissione di forze con spinte elevate
Con il modello DSP, THK presenta un asse di azionamento innovativo che combina uno scanalato a ricircolo di sfere che funge da guida lineare ed una vite a ricircolo di sfere per l’azionamento. Questa innovazione, oltre a ridurre gli ingombri previsti per l’installazione di una guida lineare ed un dispositivo di azionamento separatamente, riduce notevolmente l’attività prevista per la costruzione del sistema ed il suo montaggio.
Immagine 1 Scanalato con vite a ricircolo di sfere integrata, modello DSP
Vantaggi del modello DSP
- Design compatto: l’integrazione di uno scanalato, per il movimento lineare, ed una vite a ricircolo di sfere, per l’azionamento, riduce notevolmente gli ingombri.
- Minore impegno nella costruzione dei dispositivi: questo design semplificato facilita la costruzione dei dispositivi, riducendo tempi di montaggio.
- Forte spinta: grazie a questa struttura integrata, grandi forze di spinta possono essere trasmesse garantendo comunque movimenti fluidi e silenziosi.
Queste caratteristiche rendono il DSP la scelta ideale per applicazioni che richiedono elevata precisione e affidabilità quali presse e macchine di assemblaggio in genere.
Immagine 2 Pressatura di parti con DSP
Immagine 3 Presse con DSP
Il modello DSP è disponibile con diametri che vanno da 30 a 80 mm per carichi assiali costanti da 1.6 a 48 kN e corse massime fino a 250 mm. Con DSP, THK definisce nuovi standard nello sviluppo di tecnologie di azionamento, offrendo ai propri clienti una soluzione forte ed efficiente per applicazioni impegnative.