Guida miniaturizzata LM tipo AHR per accelerazioni elevate – maggiore efficienza nella produzione dei semiconduttori
Con la guida AHR, THK propone una nuova guida miniaturizzata caratterizzata da quattro gole ad arco circolare e due punti di contatto delle sfere che assicurano una corsa scorrevole e bassa resistenza all’avanzamento.
Immagine 1: Guida miniaturizzata LM tipo AHR - accelerazioni elevate
I nuovi ricircoli delle sfere, dotati di componenti rinforzati e più durevoli, consentono operazioni ad elevate velocità fino a 5 m/s ed un’accelerazione massima fino a 300 m/s². Questa innovazione incontra la domanda sempre più crescente di maggiore produttività nei semiconduttori.
Immagine 2: Bassa resistenza all’avanzamento grazie al carrello con quattro gole ad arco circolare e due punti di contatto delle sfere
La guida AHR a quattro piste è dimensionalmente compatibile con guide commerciali con gole ad arco gotico. Le taglie standard disponibili sono 9, 12 e 15, ognuna di esse con tre diversi modelli di carrello: standard, flangiato e corto. Per ulteriori informazioni, visitare il sito THK.