Nuovo cuscinetto a rulli RT per prestazioni superiori alle alte velocità
THK presenta un nuovo cuscinetto a rulli denominato RT, caratterizzato da rigidezza elevata e progettato appositamente per l’utilizzo nelle macchine utensili attrezzate con tavole rotanti.
Immagine 1: Nuovo cuscinetto a rulli RT per alte velocità
Prestazioni superiori alle alte velocità
Il cuscinetto a rulli RT raggiunge un valore importante con un Dpw × N di 300,000 (diametro del cerchio primitivo degli elementi volventi x velocità), che contribuisce a ridurre tempo cicli macchina e consentendo alle tavole rotanti delle macchine multifunzionali di raggiungere velocità maggiori.
Immagine 2: disposizione dei rulli per una minore generazione di calore
Elevata rigidezza
Il cuscinetto a rulli offre rigidezza elevate grazie alla disposizione dei rulli in due file in direzione assiale ed una singola fila in direzione radiale. Questa configurazione rende il cuscinetto RT ideale per le tavole rotanti delle macchine utensili a 5 assi.
Montaggio semplice
Il cuscinetto a rulli RT è progettato per un’installazione semplice con fori di montaggio sugli anelli esterni ed interni. Questo elimina la necessità di componenti aggiuntivi, rendendo il prodotto adatto ad essere installato direttamente all’alloggiamento della macchina.
Taglie adatte per le machine utensili
Il cuscinetto a rulli RT è disponibile in tre taglie con diametri che vanno da 160 a 580 mm, rendendolo particolarmente adatto alle macchine utensili. I carichi dinamici assiali vanno da 83.3 a 366 kN e i carichi radiali dinamici vanno da 41.7 a 168 kN.