Attuatore lineare compatto KSF e attuatore CKSF per applicazioni per camera bianca
THK amplia la propria gamma inimitabile di attuatori lineari con l’aggiunta del KSF, attuatore compatto, e del CKSF ideato per le camere bianche.
Immagine 1 Attuatore lineare compatto KSF nelle versioni aperto, con nastro di copertura e chiuso
L’attuatore lineare KSF è un’unità estremamente compatta e leggera, progettata per le alte velocità fino a 2.5 m/s e accelerazioni fino a 4 G. Questo grazie ad un azionamento a vite a ricircolo di sfere con passo ampio, integrata, con la guida lineare, all’interno di un profilo ad U di alta precisione, che agisce da guida esterna. La serie KSF è disponibile anche in una versione chiusa, garantendo protezione contro l’ingresso di particolato e consentendo corse lunghe fino a 1500 mm.
Immagine 2 CKSF Attuatore lineare per camere bianche con porte di aspirazione
L’attuatore lineare per camere bianche si basa sul design della serie KSF ma soddisfa i requisiti per camere bianche, come da normativa ISO 14644-1 Classe 4. La sua struttura chiusa, con le porte di aspirazione e il nastro di copertura dove la superficie non è a contatto, contiene notevolmente la generazione di polvere.
Immagine 3 I magneti evitano il sollevamento del nastro di copertura e quindi il rilascio di particolato nell’ambiente
La serie CKSF è disponibile in cinque taglie e offre lunghezze di corsa fino a 1500 mm con una velocità massima di 2.5 m/s.
Scarica il catalogo