Guida LM (guide lineari)
La guida LM è il nostro prodotto principale che, per la prima volta al mondo, incorpora il moto di rotolamento lineare, rendendola così adatta al suo utilizzo nelle macchine industriali. Le guide lineari consentono di sviluppare macchine di alta precisione, alta rigidezza, alto risparmio energetico ed alta velocità e sono caratterizzate da una lunga durata di esercizio.

Guide LM a ricircolo di sfere ingabbiate con 8 piste SPR e SPS

Con otto piste di scorrimento, il diametro della sfera più piccolo e con carrelli extra-lunghi, queste tipologie di guide raggiungono un alto livello di scorrevolezza con errore di ondulazione (waving) estremamente ridotto e una rigidezza ultraelevata, rispetto ad altre guide lineari.
[n.modello]
SPR/SPS
Guida LM a Sfere Ingabbiate

Utilizzando una gabbia di ritenuta delle sfere è possibile eliminare l'attrito tra di esse in modo da ottenere bassa rumorosità, suono gradevole, funzionamento a lunga durata senza manutenzione ed una velocità estremamente elevata.
[n.modello]
SHS, SSR, SHW, SRS, SCR, EPF, SVR/SVS
Guida LM a Rulli Ingabbiati

E' una guida a rulli caratterizzata da rigidezza ultra elevata e attrito minimo, moto omogeneo e funzionamento a lunga durata senza manutenzione, grazie all'utilizzo di una gabbia di ritenuta dei rulli.
[n.modello]
SRG, SRN, SRW
Guida LM a ricircolo di rulli (pieno riempimento)

La guida a ricircolo di rulli è una guida altamente rigida perché utilizza i rulli per i corpi volventi.
Nella guida HRX, ogni fila di rulli è disposta con un angolo di contatto di 45° in modo che il carrello riceva lo stesso coefficiente di carico in tutte le direzioni (compressione, trazione e orizzontale), garantendo un'elevata rigidezza in tutte le direzioni.
[Model number]
HRX
Guida LM (a pieno riempimento di sfere)

Tipo di guida LM a pieno riempimento di sfere. Questa guida è disponibile in una serie di modelli che vanno da quelli miniaturizzati a quelli di grandi dimensioni per macchine utensili; dalle guide lineari alle guide curve adatte a svariate applicazioni.
[n.modello]
HSR, SR, NR/NRS-X, HRW, SRS-G, RSR, HR, GSR, CSR, MX, JR, HCR, HMG, NSR-TBC, HSR-M1, SR-M1, RSR-M1, HSR-M2, HSR-M1VV, HDR, RSX