Skip to Contents

Tavola a rulli incrociati

La tavola a rulli incrociati è un sistema lineare a corsa limitata compatta, ad alta precisione e rigidezza, dotata di guida a rulli incrociati incorporata. Facilmente installabile mediante viti, questo prodotto consente un movimento lineare di alta precisione.

Tavola a rulli incrociati

 


Modello VRT con filettatura sulla base

Modello VRT con filettatura sulla base

 

Tipo miniaturizzato la cui base presenta fori filettati. Interamente realizzato in acciaio inossidabile per offrire un'elevata resistenza alla corrosione, il modello VRT-M è disponibile anche in serie.


Modello VRT-A con fori di montaggio

Modello VRT-A con fori di montaggio

 

Tipo miniaturizzato la cui base presenta fori di montaggio. Interamente realizzato in acciaio inossidabile per offrire un'elevata resistenza alla corrosione, il modello VRT-AM è disponibile anche in serie.


Modello VRU con fori di montaggio

Modello VRU con fori di montaggio

 

In questo tipo, una guida a rulli incrociati viene incorporata tra la tavola e la base, entrambe lavorate per una precisione elevata.


×
Hai bisogno di ulteriori informazioni?
Ci contatti per favore!