Strumenti di precisione

Man mano che le apparecchiature diventano sempre più piccole e accurate, aumenta il bisogno di produrre componenti delle macchine sempre più precisi. Per soddisfare questa esigenza, vengono creati strumenti di misurazione di una precisione sempre più elevata. I prodotti THK contribuiscono in modo essenziale allo sviluppo di strumenti di precisione in grado di individuare i più piccoli movimenti o cambiamenti.
Dispositivi di misurazione 3D di grandi dimensioni
Un sistema di guida appropriato è di fondamentale importanza per i dispositivi di misurazione 3D di grandi dimensioni. Quando le punte delle sonde si trovano ad una certa distanza dal meccanismo di guida, anche dei movimenti minimi possono influenzare la precisione della misurazione. Le guide LM ad elevata precisione utilizzate in questi dispositivi garantiscono precisione, movimenti uniformi e rigidezza.
Microscopi di misurazione di piccole dimensioni
Nel campo della tecnologia per lavorazioni di alta precisione, aumenta l'esigenza di operazioni di lavorazione sempre più rifinite. I microscopi di misurazione di piccole dimensioni, che servono a misurare questi componenti miniaturizzati, utilizzano le guide LM di THK per i meccanismi di messa a fuoco automatica ad alta velocità e a prestazioni elevate. Le nostre guide a ricircolo di sfere vengono, anche, impiegate per spostare le tavole su cui sono poggiate le provette e contribuiscono al miglioramento dell'operabilità durante l'esecuzione di piccoli movimenti.
Dispositivi di ispezione della grana
I dispositivi di ispezione della grana utilizzano dei sensori per eseguire l'analisi delle immagini ad alta velocità. Questi sensori devono compiere dei movimenti uniformi seguendo un moto lineare. Di conseguenza, occorre ridurre al minimo le vibrazioni e le variazioni di velocità. Le nostre guide LM miniaturizzate possono contribuire a risolvere questo tipo di problema.
Prodotti utilizzati
Guida LM
La guida LM è il nostro prodotto principale che, per la prima volta al mondo, incorpora il moto di rotolamento lineare, rendendola così adatta al suo utilizzo nelle macchine industriali.
Vite a ricircolo di sfere
La vite a ricircolo di sfere è una vite di azionamento ad alto rendimento in cui le sfere compiono un moto di rotolamento tra l'asse della vite e la sua chiocciola.
Albero scanalato e scanalato lobato
Gli alberi scanalati e scanalati lobati sono sistemi per il moto lineare a rotolamento di sfere sulle piste dell'albero rettificate ad alta precisione.
Guida a rulli incrociati
La guida a rulli incrociati è una guida lineare a corsa limitata dotata di rulli di precisione ortogonalizzati in maniera alternata.
Accessori di lubrificazione
È disponibile un assortimento di prodotti di lubrificazione ideati per garantire una sufficiente lubrificazione delle macchine.