Lineare
Quotidianamente, siamo circondati da oggetti che si muovono linearmente. THK ha iniziato la sua attività sviluppando guide di moto lineare (LM, Linear Motion) che consentono di guidare un dispositivo in modo preciso lungo una linea retta. Le nostre conoscenze in materia di produzione ci hanno permesso di allargare la gamma di prodotti a movimentazione lineare fino ad arrivare all'assortimento attualmente disponibile.
Moto lineare applicato
Porte di vetro automatiche di grandi dimensioni

Le nostre guide LM vengono utilizzate per la guida di grandi porte di vetro automatiche in molti dei nuovi edifici intelligenti adibiti a ufficio. A causa del sempre maggior peso di questo tipo di porta e delle raffiche di vento, non è stato più possibile utilizzare i rulli in resina plastica convenzionali. Sono quindi subentrate le guide LM che, rendendo più compatto il meccanismo delle porte, consentono una progettazione più libera.
Prodotti
Guida LM
La guida LM è il nostro prodotto principale che, per la prima volta al mondo, incorpora il moto di rotolamento lineare, rendendola così adatta al suo utilizzo nelle macchine industriali.
Albero scanalato e scanalato lobato
Gli alberi scanalati e scanalati lobati sono sistemi per il moto lineare a rotolamento di sfere sulle piste dell'albero rettificate ad alta precisione.
Attuatore a guida LM
L'attuatore a guida LM è un'unità compatta caratterizzata da elevata rigidezza ed alta precisione, dotata di una guida LM integrata con una vite a ricircolo di sfere.
Guida leggera
La guida leggera è un sistema di moto lineare economico e compatto per corsa illimitata e silenziosa, grazie alle corone di sfere integrate nel carrello e alle gole stampate ad alta precisione.
Guida telescopica
La guida telescopica è una guida lineare a costo contenuto con corsa limitata, costituita da un lamierino di acciaio lavorato di precisione mediante rullatura.