財務指標
※当社グループは、2019年12月期よりIFRSを任意適用しております。
■ROA、ROE
■1株当たり当期純利益
■1株当たり純資産
■1株当たり配当金、配当性向
■設備投資、減価償却費
■研究開発費
■従業員数
■総資産、総資産回転率
■棚卸資産、棚卸資産回転率
■自己資本、自己資本比率
2018年12月期 | 2019年12月期 (IFRS) |
2020年12月期 (IFRS) |
2021年12月期 (IFRS) |
2022年12月期 (IFRS) |
|
---|---|---|---|---|---|
総資産事業利益率(ROA) | 11.3% | 4.1% | △ 1.7% | 6.3% | 6.6% |
自己資本利益率(ROE) | 12.8% | 4.2% | △ 3.7% | 8.1% | 6.7% |
1株当たり当期純利益 | 279.70円 | 92.37円 | △ 78.95円 | 181.97円 | 172.67円 |
1株当たり純資産 | 2,240.74円 | 2,214.98円 | 2,105.54円 | 2,442.90円 | 2,707.51円 |
1株当たり配当金 | 85円 | 32円 | 15円 | 60円 | 87円 |
配当性向 | 30.4% | 34.6% | - | 33.0% | 50.4% |
設備投資 | 31,653百万円 | 31,685百万円 | 15,965百万円 | 21,422百万円 | 31,428百万円 |
減価償却費 | 12,996百万円 | 15,754百万円 | 15,541百万円 | 15,824百万円 | 17,577百万円 |
研究開発費 | 5,149百万円 | 5,182百万円 | 4,976百万円 | 5,136百万円 | 5,887百万円 |
従業員数 | 13,478人 | 13,260人 | 12,914人 | 13,073人 | 13,502人 |
総資産回転率 | 0.79回 | 0.58回 | 0.47回 | 0.65回 | 0.73回 |
棚卸資産回転率 | 1.7回 | 2.1回 | 2.6回 | 2.4回 | 2.4回 |
自己資本比率 | 61.2% | 59.8% | 57.9% | 59.0% | 59.2% |