볼스플라인

구름 가이드 스플라인 베어링. 볼이 스플라인 축의 홈을 따라 부드럽게 직선 운동하는 원리로 설계된 획기적인 제품으로, 리니어 부쉬보다 허용 하중이 크며 직선 운동 중에 토크 전달이 가능하다.
고토크 LBS형

이 볼스플라인의 스플라인 축에는 원주길이와 120도를 이루는 3개의 전동돌기부가 등간격으로 배열되어 있고 각 전동돌기부에는 하중을 받는 2개의 볼열(총 6개의 열)이 있다. 따라서 스플라인 너트 하나에 예압을 가하면 강성을 증가되어 앵귤러 백래시가 발생하지 않는다.
[모델번호]
LBS, LBF, LBH, LBST, LBR
중토크 LT형

이 볼스플라인은 스플라인 샤프트에 적절한 예압을 제공하기 위해 부하를 받는 각각 2개의 볼열(총 4 또는 6열)이 있는 2-3개의 전동동기부가 원주형으로 배치되어 있기 때문에 레이디얼 및 토크 방향으로 큰 하중을 받을 수 있다.
[모델번호]
LT, LF
기어부착 로터리 LBG형

이 형번은 플랜지 원주길이에 기어 이가 있고 스플라인 너트에 레이디얼 및 트러스트 니들베어링이 콤팩트하게 통합된 유니트 타입이다. 이 볼스플라인은 스플라인 너트 구동을 사용하는 토크 전달 메커니즘에 적합하다.
[모델번호]
LBG, LBGT