캠플로워
형번
CF형 | 이 형번은 스터드 헤드에 구동부 홈 또는 육각 소켓이 있는 저가형 캠플로워이다. 전체 스테인리스강 타입(기호 M)은 대기 중에 노출되어도 녹이 슬지 않고 분진을 거의 일으키지 않으므로 클린룸에서 사용하기에 적합하다. |
CFT형 | 기본적으로, 많이 사용되는 캠플로워와 동일한 이 형번에는 스터드 헤드 및 나사선에 파이핑을 위한 탭 구멍이 있다. 그리스 주입을 위한 통합된 파이프 시스템이 필요한 곳에 적합하다. |
CFH형 | 이 형번은 많이 사용되는 캠플로워 타입과 같은 장착 구멍에 설치할 수 있다. 스터드 및 스터드 헤드의 장착축이 0.25mm ~ 1.0mm 편심되어 있기 때문에 이 형번은 스터드를 돌리는 것만으로 위치를 쉽게 조정할 수 있다. 따라서 완전한 구조를 가진 높은 정도의 콤팩트한 편심 캠플로워이다. |
CFN형 | 많이 사용되는 캠플로워를 기반으로 한 이 형번은 트러스트 하중 볼과 통합되어 있다. 장착 오류로 인해 생성되는 축 하중을 받을 수 있다. |